MAX5095B

高性能、单端、电流模式PWM控制器

1MHz、单端、电流模式PWM控制器,引脚兼容于UCC28C43/UCC28C45系列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 引脚兼容于UCC28C43 (MAX5094A)和UCC28C45 (MAX5094B),可直接替换
  • 2A源出电流和1A吸收电流的驱动能力
  • 高达1MHz的开关工作频率
  • 双向频率同步(MAX5095A/MAX5095B)
  • 超前的输出驱动用于二次侧同步整流(MAX5095C)
  • 60ns快速逐周期限流
  • 微调的振荡器电容放电电流可精确地设置最大占空比
  • 带有0.8V滞回,精度可达±5%的启动电压
  • 32µA低启动电流
  • 5V稳压器输出(REF),20mA驱动能力
  • 具有0.3V检流门限版本
  • 过热关断

MAX5094A/B/C/D/MAX5095A/B/C BiCMOS、高性能、电流模式PWM控制器具有宽输入电压范围隔离/非隔离电源所需的所有特性。这些控制器非常适用于低功率和大功率通用电源及电信电源。

MAX5094/MAX5095含有一个快速比较器,从电流检测端到输出的延时通常仅为60ns,用于过流保护功能。MAX5094内置一个误差放大器,在COMP端产生输出。采用外部元件控制COMP电压的上升可以实现软启动。

通过外部电阻和电容可以调节振荡器的频率,范围在20kHz至1MHz之间。定时电容的放电电流经过了微调,可以在给定频率下设定死区时间和最大占空比。RTCT端输出的锯齿波可以在需要的时候用来进行斜率补偿。

MAX5095A/MAX5095B包括一个双向同步电路,它可以使多个控制器在相同的频率下工作以避免差频。通过将所有器件的SYNC引脚简单地连接在一起即可实现同步。当与其它器件同步时,具有最高频率的MAX5095A/MAX5095B同步其它器件。或者,MAX5095A/MAX5095B还可以同步到一个频率更高、具有开漏输出级的外部时钟上。

MAX5095C提供一个超前驱动器输出(OUT) 110ns的时钟输出脉冲(ADV_CLK)。超前的时钟信号用来驱动二次侧同步整流器。

MAX5094A/B/C采用8引脚SO和µMAX®封装,MAX5094D和MAX5095A/B/C采用8引脚µMAX封装。所有器件均工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围内。

应用

  • 计算机系统/服务器
  • 工业电源变换
  • 隔离型不间断工作电路
  • 隔离型电源模块
  • 隔离型电信电源
  • 网络系统
  • 通用输入AC/DC电源

MAX5095B
高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5094A、MAX5094B、MAX5094C、MAX5094D、MAX5095A、MAX5095B、MAX5095C:典型应用电路
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
开关稳压器和控制器 8
MAX5070 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5071 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5021 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5022 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5052 量产 电流模式PWM控制器,带有误差放大器,适用于隔离型/非隔离型电源
MAX5053 量产 电流模式PWM控制器,带有误差放大器,适用于隔离型/非隔离型电源
MAX5068 不推荐用于新设计 高频、电流模式PWM控制器,带有高精度可编程振荡器
MAX5069 量产 高频、电流模式PWM控制器,带有高精度振荡器和双FET驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5095B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览