MAX20429

量产

双通道6A高效低压降压转换器

效率超高、体积超小的双通道6A低压降压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小尺寸封装中提供丰富的特性组合
    • 高效率DC-DC转换器
    • 两路独立的输出,每路输出高达6A
    • 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
    • 电阻可调输出电压
    • 可选的工厂预设输出电压
    • 2.1MHz/3.2MHz选项
    • 使能输入
    • 独立低电平有效RESET输出
    • 扩频选项
    • 峰值电流模式架构
    • 3mm x 3.5mm FCQFN封装
  • 高精度
    • 108/92% OV/UV监控器
    • UV精度:±3%
    • OV精度:±4%
    • 输出电压精度:±1%
    • 出色的负载瞬态性能
    • PWM和跳跃工作模式
    • MAXQ电源架构
  • 高效率
    • 5V至3.3V的效率高达96%
    • 5V至1V的效率高达90%
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 通过AEC-Q100认证
MAX20429
双通道6A高效低压降压转换器
MAX20429 Simplified Block Diagram MAX20429 Block Diagram MAX20429 Pin Configuration
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20429EVKIT

MAX20429评估套件

特性和优点

  • 单电源供电,输入电源电压范围为3.0V至5.5V
  • 提供0.5V至3.8V范围内的独立工厂可编程输出电压
  • 电阻可调输出电压
  • 独立输出电流高达6A
  • 输出电压精度:±1%
  • 频率同步输入
  • 独立使能输入
  • 独立低电平有效RESET输出
  • 在关键节点上提供跳线和测试点,用于简化评估
  • –40°C至125°C汽车温度范围
  • 汽车级外部元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20429评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX20429:这是一款高效的独立相位双通道6A低压降压转换器。该评估套件装配有汽车级元件,可对每路输出进行满载测试。内含各种用于评估的测试点和跳线。标准评估套件已安装MAX20429CAFNA/VY+,出厂时已配置为电阻可调输出电压。默认评估套件电阻分压器被旁路,VOUT1和VOUT2上的输出电压均为0.6V。

应用

  • 用于SoC/MCU电源的次级稳压器

MAX20429EVKIT
MAX20429评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20429的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览