概览

优势和特点

  • 单电源供电,输入电源电压范围为3.0V至5.5V
  • 提供0.5V至3.8V范围内的独立工厂可编程输出电压
  • 电阻可调输出电压
  • 独立输出电流高达6A
  • 输出电压精度:±1%
  • 频率同步输入
  • 独立使能输入
  • 独立低电平有效RESET输出
  • 在关键节点上提供跳线和测试点,用于简化评估
  • –40°C至125°C汽车温度范围
  • 汽车级外部元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20429评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX20429:这是一款高效的独立相位双通道6A低压降压转换器。该评估套件装配有汽车级元件,可对每路输出进行满载测试。内含各种用于评估的测试点和跳线。标准评估套件已安装MAX20429CAFNA/VY+,出厂时已配置为电阻可调输出电压。默认评估套件电阻分压器被旁路,VOUT1和VOUT2上的输出电压均为0.6V。

应用

  • 用于SoC/MCU电源的次级稳压器