MAX20419

推荐用于新设计

高效率、3路输出、低压DC-DC转换器

面向需满足ASIL要求的ADAS应用的小型汽车PMIC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多功能,小尺寸
    • 750mA同步升压转换器
    • 固定输出:5V
    • 高达3.6A的双通道同步降压转换器
    • 出厂配置(0.8V至3.8V),步进为25mV
    • 可编程窗口看门狗
    • 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
    • 2.2MHz工作频率
    • 单独的低电平有效RESET_ 输出
    • 高精度性能
    • 输出电压精度(OUT1):±1.9%和输出电压精度(OUT2、OUT3):±1.4%
    • 过压/欠压监控(OUT1–OUT3、PV):±1.3%
    • 出色的负载瞬态性能
  • 诊断和冗余电路
    • 符合ASIL-C标准
    • 冗余基准电压源
    • 针对开路引脚提供故障安全功能
    • 短路引脚检测低电平有效——RESET1–RESET3
    • 输入过压检测
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 电流模式、强制PWM和跳跃模式操作
    • 过温和短路保护
    • 24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,带裸露焊盘
    • -40 °C至+125 °C汽车温度范围
MAX20419
高效率、3路输出、低压DC-DC转换器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20419EVKIT

MAX20419 评估套件

特性和优点

  • 3.0V至5.5V工作电压
  • 5V @ 750mA同步Boost转换器(OUT1)
  • 1.25V @ 2A同步Buck转换器(OUT2)
  • 2.3V @ 2A同步Buck转换器(OUT3)
  • 可编程窗式看门狗
  • 同步模式选择/输入,用于选择强制PWM (FPWM)、跳脉冲模式或外部频率同步
  • 独立的低电平有效RESET_输出
  • 低电平有效PV_OV输入电源就绪指示
  • 外部元件最小化
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20419评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20419ATGB/V+电源管理IC (PMIC)。评估套件包括三个高效、低压DC-DC转换器:OUT1输出将3.3V输入电压升压至5V、电流高达750mA;两路同步降压型转换器(OUT2、OUT3)提供2.3V和1.25V输出电压,电流高达2A。2.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。

评估套件具有三个开/关跳线控制,以及三路复位输出,用于指示各个转换器的输出状态。评估套件也提供SYNC输入,用于选择工作模式(PWM、跳脉冲或外同步),以及一路漏极开路电源就绪输出(低电平有效PV_OV),在输入电源电压比目标输入电压高或低3.7%时触发。

应用

  • ADAS
  • 娱乐
  • SOC电源

MAX20419EVKIT
MAX20419 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20419的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览