概览

优势和特点

  • 3.0V至5.5V工作电压
  • 5V @ 750mA同步Boost转换器(OUT1)
  • 1.25V @ 2A同步Buck转换器(OUT2)
  • 2.3V @ 2A同步Buck转换器(OUT3)
  • 可编程窗式看门狗
  • 同步模式选择/输入,用于选择强制PWM (FPWM)、跳脉冲模式或外部频率同步
  • 独立的低电平有效RESET_输出
  • 低电平有效PV_OV输入电源就绪指示
  • 外部元件最小化
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20419评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20419ATGB/V+电源管理IC (PMIC)。评估套件包括三个高效、低压DC-DC转换器:OUT1输出将3.3V输入电压升压至5V、电流高达750mA;两路同步降压型转换器(OUT2、OUT3)提供2.3V和1.25V输出电压,电流高达2A。2.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。

评估套件具有三个开/关跳线控制,以及三路复位输出,用于指示各个转换器的输出状态。评估套件也提供SYNC输入,用于选择工作模式(PWM、跳脉冲或外同步),以及一路漏极开路电源就绪输出(低电平有效PV_OV),在输入电源电压比目标输入电压高或低3.7%时触发。

应用

  • ADAS
  • 娱乐
  • SOC电源