MAX20011D
量产车用单个16A/12A降压转换器
先进的高能效同步降压转换器,符合ASIL-D要求,能够提供最高16A输出电流
- 产品模型
- 2
概述
- 高效率DC-DC转换器
- 高达16A的峰值输出电流
- MAX20011C:16A
- MAX20011D:12A
- 差分远程电压检测
- 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
- I2C控制输出电压:0.5V至1.275V,步进为6.25mV
- 出色的负载瞬态性能
- 可编程补偿
- 2.2MHz或1.1MHz工作频率
- 输出电压精度:±1.5%
- RESET输出
- 电流模式、强制PWM操作
- 符合ASIL D标准要求:
- 冗余基准电压源
- BIST诊断
- I2C上的PEC;
- 可编程OV/UV,精度±1%
- 过温和短路保护
- 3.5mm x 4mm 17引脚侧可湿FC2QFN封装
- -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
MAX20011C/MAX20011D是一款高效同步降压转换器,输入电压范围为3.0V至5.5V,输出电压范围为0.5V至1.275V。此器件具有宽输入/输出电压范围,能够提供高达16A的峰值输出电流,因此非常适合板载负载点和后置调节应用。MAX20011C/MAX20011D在负载、线路和温度范围内的输出误差为±1.5%。
MAX20011C/MAX20011D采用2.2MHz固定频率PWM模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。2.2MHz工作频率允许该器件使用所有类型的陶瓷电容,且使用极少的外部组件。展频调制选项可充分减少电磁辐射。集成式低RDS(ON)开关可提高重载时的效率,并简化其布局,使其比分立解决方案更简单。
MAX20011C/MAX20011D采用出厂预设输出电压。I²C接口支持按照编程设置的摆率来动态调节电压。其他功能包括可编程软启动、过流保护和过温保护。
应用
- 汽车ADAS系统
- SoC内核电源
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20011DAFOA/VY+ | 3.5mm x 4mm x 0.7mm, 17-Pin FC2QFN | ||
| MAX20011DAFOA/VY+T | 3.5mm x 4mm x 0.7mm, 17-Pin FC2QFN |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 7, 2026 - 2026-0095 ASSEMBLY |
||
| MAX20011DAFOA/VY+ | 量产 | |
|
6月 27, 2025 - 2426B MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX20011DAFOA/VY+ | 量产 | |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
打开工具SIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20011D的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论