概览

优势和特点

  • 高效率DC-DC转换器
  • 高达16A的峰值输出电流
  • Differential Remote Voltage Sensing
  • 3V至5.5V输入电源电压
  • I2C 用户可配置
  • 出色的负载瞬态性能
  • 2.2MHz或1.1MHz工作频率
  • 波特图测量的测试点
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20011C评估套件是一款装配完成且经过测试的PCB,用于展示MAX20011C降压稳压器的功能。MAX20011C具有16A额定输出电流。该IC采用3V至5.5V输入电源电压,可以转换提供0.5V至1.275V输出电压。

MAX20011C采用2.2MHz固定频率脉宽调制(PWM)模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。2.2MHz工作频率支持使用全陶瓷电容,并可有效减少外部元件数量。展频调制选项可充分减少电磁辐射。集成式低RDS(ON)开关可提高重负载时的效率,并简化其布局。

MAX20011C采用出厂预设输出电压。该I2C接口支持按照编程设置的压摆率来动态调节电压。其他功能包括可编程软启动、过流保护和过温保护。

可以通过更换已安装的IC (U1)来评估MAX20011D。

 

应用

  • 汽车ADAS系统
  • SoC核心电源