MAX20011C

量产

车用单个16A/12A降压转换器

先进的高能效同步降压转换器,符合ASIL-D要求,能够提供最高16A输出电流

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

    • 高效率DC-DC转换器
    • 高达16A的峰值输出电流
      • MAX20011C:16A
      • MAX20011D:12A
    • 差分远程电压检测
    • 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
    • I2C控制输出电压:0.5V至1.275V,步进为6.25mV
    • 出色的负载瞬态性能
    • 可编程补偿
    • 2.2MHz或1.1MHz工作频率
    • 输出电压精度:±1.5%
    • RESET输出
    • 电流模式、强制PWM操作
    • 符合ASIL D标准要求:
      • 冗余基准电压源
      • BIST诊断
      • I2C上的PEC;
      • 可编程OV/UV,精度±1%
    • 过温和短路保护
    • 3.5mm x 4mm 17引脚侧可湿FC2QFN封装
    • -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
MAX20011C
车用单个16A/12A降压转换器
MAX20011C, MAX20011D: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20011CEVKIT

MAX20011C/MAX20011D适用的评估套件

特性和优点

  • 高效率DC-DC转换器
  • 高达16A的峰值输出电流
  • Differential Remote Voltage Sensing
  • 3V至5.5V输入电源电压
  • I2C 用户可配置
  • 出色的负载瞬态性能
  • 2.2MHz或1.1MHz工作频率
  • 波特图测量的测试点
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20011C评估套件是一款装配完成且经过测试的PCB,用于展示MAX20011C降压稳压器的功能。MAX20011C具有16A额定输出电流。该IC采用3V至5.5V输入电源电压,可以转换提供0.5V至1.275V输出电压。

MAX20011C采用2.2MHz固定频率脉宽调制(PWM)模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。2.2MHz工作频率支持使用全陶瓷电容,并可有效减少外部元件数量。展频调制选项可充分减少电磁辐射。集成式低RDS(ON)开关可提高重负载时的效率,并简化其布局。

MAX20011C采用出厂预设输出电压。该I2C接口支持按照编程设置的压摆率来动态调节电压。其他功能包括可编程软启动、过流保护和过温保护。

可以通过更换已安装的IC (U1)来评估MAX20011D。

 

应用

  • 汽车ADAS系统
  • SoC核心电源

MAX20011CEVKIT
MAX20011C/MAX20011D适用的评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20011C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览