MAX1992

过期

Quick-PWM降压型控制器,带有电感饱和保护和动态输出电压

Quick-PWM降压控制器,具有电感饱和保护,可动态调节输出电压

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电感饱和保护
  • 精确的电流限制
  • 超高效率
  • 具有100ns负载阶跃响应的Quick-PWM
  • MAX1992
    • 1.8V/2.5V固定输出,或0.7V至5.5V可调输出
  • MAX1993
    • 外部基准输入
    • 动态可调的输出电压(0.7V至5.5V)
    • 突变过程中可选的电源就绪和故障屏蔽
  • 在整个电源输入和负载范围内,达到了±1% VOUT精度
  • 2至28V电池电压输入范围(VIN)
  • 200/300/450/600kHz开关频率
  • 过压/欠压保护方式
  • 1.7ms数字软启动
  • 驱动大功率同步整流FET
  • 2V ±0.7%基准输出
  • 电源就绪区间比较器
MAX1992
Quick-PWM降压型控制器,带有电感饱和保护和动态输出电压
MAX1992、MAX1992ETG、MAX1993:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 6
MAX1714 量产 高速、降压型控制器,用于笔记本电脑
MAX1844 过期 高速、降压型控制器,带有精确限流,用于笔记本电脑
MAX1791 量产 高效率、10引脚µMAX、降压型控制器,用于笔记本电脑
MAX1762 过期 高效率、10引脚µMAX、降压型控制器,用于笔记本电脑
MAX1809 量产 3A、1MHz、DDR存储器端接电源
MAX1644 量产 2A、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1993EVKIT

MAX1992、MAX1993评估板

特性和优点

  • 7V至24V输入电压范围
  • 1.8V/2.5V的预置输出电压(0.7V至5.5V可调,MAX1992)
  • 动态可选的1.0V/5.5V输出电压(0.7V至5.5V可调,MAX1993)
  • 4A的输出电流
  • 300kHz开关频率
  • 可选的电感饱和保护
  • 电源就绪输出
  • 可选的过压/欠压保护
  • 低截面元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1993评估板(EV kit)演示MAX1993器件标准的4A应用电路。该DC-DC变换器降压转换高电池电压或交流适配器的电压,为芯片组、DRAM供电或其它低压电源产生一个精确的低电压电源。

MAX1993评估板从7V至24V的电池电压输入,产生动态可调的1.0V/1.5V输出电压。输出高达4A的电流,且效率超过90%。该评估板工作于300kHz开关频率,且具有出色的线路和负载瞬态响应。

该评估板是一块完全安装和测试过的电路板。通过改变电阻R6、R7和R8,还能够评估0.7V至5.5V范围内的其它动态可调输出电压。

该评估板也可评估1.8V/2.5V预置输出电压的MAX1992。

应用

  • 1.8V与2.5V电源
  • 有源端接总线(MAX1993)
  • 核/IO电源,可低至0.7V
  • 具有动态电压核的CPU/芯片组/GPU
  • DDR存储器端接(MAX1993)
  • 笔记本电脑

MAX1993EVKIT
MAX1992、MAX1993评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览