产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 效率高于90%
  • 最高13V的可调输出电压
  • 确保从5V输入产生12V/120mA输出
  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 与LT1613引脚兼容
  • 0.01µA关断电流
  • 可编程软启动
  • 节省空间的6引脚SOT23封装
  • MAX1896
    1.4MHz、SOT23封装、电流模式升压型DC-DC转换器
    MAX1896:典型工作电路
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
    MAX1896EVKIT

    MAX1896评估板

    特性和优点

  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 12.0V固定输出电压或VIN至13.0V可调输出电压
  • 高达100mA输出电流
  • 1.4MHz固定频率PWM工作模式
  • 0.01µA关断电流
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1896评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板,包括一个1.4MHz固定频率、脉宽调制(PWM)的升压型DC-DC转换器。评估板能够从2.5V至5.5V输入提供12.0V输出电压和高达100mA的输出电流。

    评估板具有低静态电流和高效率。通过改变反馈电阻R1和R2,评估板可以产生VIN至13.0V范围的输出电压。

    应用

    • 手持式设备
    • LCD显示器
    • 笔记本电脑
    • PCMCIA卡
    • 便携式应用

    MAX1896EVKIT
    MAX1896评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1896的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览