概览
优势和特点
产品详情
MAX1896评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板,包括一个1.4MHz固定频率、脉宽调制(PWM)的升压型DC-DC转换器。评估板能够从2.5V至5.5V输入提供12.0V输出电压和高达100mA的输出电流。
评估板具有低静态电流和高效率。通过改变反馈电阻R1和R2,评估板可以产生VIN至13.0V范围的输出电压。
应用
- 手持式设备
- LCD显示器
- 笔记本电脑
- PCMCIA卡
- 便携式应用
相关产品
文档
-
MAX1896EVKIT: MAX1896评估板 Data Sheet1900/1/1PDF103K