MAX1855

过期

高速、数字可调、同步降压型控制器,集成电压定位电路

电压定位CPU电源,提供精确的电流检测

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • High-Efficiency Voltage Positioning
  • Quick-PWM Architecture
  • ±1% VOUT Line-Regulation Accuracy
  • Adjustable Output Range (5-Bit DAC)
    • MAX1716: 0.925V to 1.6V
    • MAX1854: 0.925V to 2.0V
    • MAX1855: 0.600V to 1.75V
  • 2V to 28V Input Range
  • 200/300/400/550kHz Switching Frequency
  • Output Undervoltage Protection
  • Overvoltage Protection (MAX1716/MAX1855)
  • Drive Large Synchronous-Rectifier MOSFETs
  • 1.7ms Digital Soft-Start
  • 700µA ICC Supply Current
  • 1µA Shutdown Supply Current
  • 2V ±1% Reference Output
  • VGATE Transition-Complete Indicator
  • Small 24-Pin QSOP Package
MAX1855
高速、数字可调、同步降压型控制器,集成电压定位电路
MAX1716、MAX1854、MAX1855:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 3
MAX1714 量产 高速、降压型控制器,用于笔记本电脑
MAX1711 量产 适用于笔记本CPU的高速、数字调节降压型控制器
MAX1710 过期 高速、数字可调、降压型控制器,用于笔记本电脑
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1855的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览