MAX1843
量产2.7A、1MHz、低电压、降压型稳压器,内置同步整流,TQFN封装
2.7A、1MHz、内置开关降压调节器
- 产品模型
- 2
概述
- ±1%输出精度
- 开关频率高达1MHz
- 95%效率
- 内部pMOS/nMOS开关
- VIN= +4.5V时,导通电阻为90mΩ/70mΩ
- VIN = +3V时,导通电阻为110mΩ/80mΩ
- 输出电压
- +2.5V、+1.8V或+1.5V引脚可选
- +1.1V至 VIN可调
- 输入电压范围:+3V至+5.5V
- 工作电源电流:350µA
- 关断电源电流:< 1µA
- 可编程恒定关断时间操作
- 轻负载时进入空闲模式
- 热关断
- 可调软启动冲击限流
- 低压差操作:100%占空比
- 输出短路保护
- 28引脚TQFN封装
MAX1843是一款恒定关断时间、脉宽调制(PWM)降压DC-DC转换器,非常适合为笔记本电脑和小型笔记本电脑提供所需的5V和3.3V至低压转换。该器件内置PMOS电源开关和同步整流功能,可实现高效率并减少元件数量。无需外部肖特基二极管。器件中内置90mΩ电源开关和70mΩ nMOS同步整流器开关,可轻松提供高达2.7A的连续负载电流。MAX1843提供+2.5V、+1.8V或+1.5V预设输出电压,或+1.1V至VIN可调输出电压。效率高达95%。
MAX1843采用专门的电流模式、恒定关断时间、PWM控制方案,借助Idle Mode™技术,可在轻负载工作条件下保持高效率。该器件采用可编程恒定关断时间架构,开关频率可设置为高达1MHz,支持用户在效率、输出开关噪声、元件尺寸和成本之间进行权衡,以实现优化性能。MAX1843具有可调软启动,以限制启动期间的浪涌电流,100%占空比模式则支持低压差操作,还提供低功耗关断模式,可断开输入与输出,并将电源电流降至1µA以下。MAX1843采用背面带裸露焊盘的28引脚TQFN封装。
应用
- 5V或3.3V至低电压转换
- 芯片组供电
- CPU I/O环
- 笔记本电脑和小型笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1843ETI+ | LFCSP | ||
| MAX1843ETI+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1843的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论