MAX1816

过期

双路、降压型控制器及线性稳压控制器,用于笔记本电脑

双路、降压型控制器及线性稳压控制器,用于笔记本电脑

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两路Quick-PWM架构
  • ±1% VOUT精度
  • 片上5位D/A转换器
  • +0.60V至+1.75V输出可调范围(MAX1816)
  • +0.70V至+2.00V输出可调范围(MAX1994)
  • 电压定位增益和失调控制
  • +2V至+28V的输入电池电压范围
  • 差分远端检测(BUCK1)
  • 线性稳压控制器
  • 200/300/550/1000kHz开关频率选择
  • 2.2mA (典型值) ICC电源电流
  • 最大20µA关断电流
  • 独立的电源就绪输出(PGOOD、LINGOOD)
MAX1816
双路、降压型控制器及线性稳压控制器,用于笔记本电脑
MAX1816、MAX1994:引脚配置
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
开关稳压器和控制器 4
MAX1710 过期 高速、数字可调、降压型控制器,用于笔记本电脑
MAX1711 量产 适用于笔记本CPU的高速、数字调节降压型控制器
MAX1717 过期 动态可调、同步降压型控制器,用于笔记本CPU
MAX1718 量产 笔记本电脑CPU降压型控制器,用于Intel移动电压定位(IMVP-II)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1816的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览