MAX1717

过期

动态可调、同步降压型控制器,用于笔记本CPU

业内首款单芯片、Intel SpeedStep CPU供电方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Quick-PWM Architecture
  • ±1% VOUT Accuracy Over Line and Load
  • 5-Bit On-Board DAC with Input Mux
  • Precision-Adjustable VOUT Slew Control
  • 0.925V to 2V Output Adjust Range
  • Supports Voltage-Positioned Applications
  • 2V to 28V Battery Input Range
  • Requires a Separate +5V Bias Supply
  • 200/300/550/1000kHz Switching Frequency
  • Over/Undervoltage Protection
  • Drives Large Synchronous-Rectifier FETs
  • 700µA (typ) ICC Supply Current
  • 2µA (typ) Shutdown Supply Current
  • 2V ±1% Reference Output
  • VGATE Transition-Complete Indicator
  • Small 24-Pin QSOP Package
MAX1717
动态可调、同步降压型控制器,用于笔记本CPU
MAX1717:最简工作电路
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
MAX1717EVKIT

MAX1717评估板

特性和优点

  • 高速、高精度、高效率
  • 电压定位输出
  • 输出电容数量少(4)
  • 降低CPU功耗
  • 快速响应的Quick-PWM架构
  • 输入电压范围:7V至24V
  • 输出电压范围:0.925V至2V
  • 12A负载电流能力(14.1A峰值电流)
  • 输出转换期间输入浪涌电流可控
  • 300kHz开关频率
  • 无电流检测电阻
  • VGATE电源良好/转换完成指示器
  • 24引脚QSOP封装
  • 薄型元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1717评估套件(EV套件)演示了大功率、动态可调的笔记本CPU应用电路。MAX1717 DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压CPU内核VCC轨。MAX1717评估套件通过使用电压定位来尽可能降低输出电容要求,以满足Intel移动Pentium® III CPU的瞬态电压规范。

此电路板已装配完成且经过测试,可在7V至24V电池输入范围内提供0.925V至2V数字可调输出电压。其输出电流高达12A,峰值电流为14.1A。该评估套件以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。输出摆率控制可有效减少电池和电感浪涌电流。凭借MAX1717的精密定时器电路,其输出电压摆率可以根据给定的应用量身定制,确保“及时”到达新的DAC设置。

 

应用

  • 从2节至4节Li+电池产生CPU核电源的转换器
  • 5V至CPU核电源转换器
  • 带有Intel SpeedStep®或其它动态可调处理器的笔记本电脑

MAX1717EVKIT
MAX1717评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1717的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览