概览
优势和特点
- 高速、高精度、高效率
- 电压定位输出
- 输出电容数量少(4)
- 降低CPU功耗
- 快速响应的Quick-PWM™架构
- 输入电压范围:7V至24V
- 输出电压范围:0.925V至2V
- 12A负载电流能力(14.1A峰值电流)
- 输出转换期间输入浪涌电流可控
- 300kHz开关频率
- 无电流检测电阻
- VGATE电源良好/转换完成指示器
- 24引脚QSOP封装
- 薄型元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1717评估套件(EV套件)演示了大功率、动态可调的笔记本CPU应用电路。MAX1717 DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压CPU内核VCC轨。MAX1717评估套件通过使用电压定位来尽可能降低输出电容要求,以满足Intel移动Pentium® III CPU的瞬态电压规范。
此电路板已装配完成且经过测试,可在7V至24V电池输入范围内提供0.925V至2V数字可调输出电压。其输出电流高达12A,峰值电流为14.1A。该评估套件以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。输出摆率控制可有效减少电池和电感浪涌电流。凭借MAX1717的精密定时器电路,其输出电压摆率可以根据给定的应用量身定制,确保“及时”到达新的DAC设置。
应用
- 从2节至4节Li+电池产生CPU核电源的转换器
- 5V至CPU核电源转换器
- 带有Intel SpeedStep®或其它动态可调处理器的笔记本电脑
相关产品
文档
-
MAX1717EVKIT: MAX1717评估板 Data Sheet1900/1/1PDF225K