产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效电压定位
  • Quick-PWM架构
  • 在线路范围内的VOUT精度为±1%
  • 可调输出压摆率
  • 可调输出范围:0.600V至2V(5位DAC)
  • 电池输入范围:2V至28V
  • 200/300/600/1000kHz开关频率
  • 输出欠压和过压保护
  • 驱动大型同步整流器MOSFET
  • ±20%准确限流
  • 关断电流:10µA
  • 2V±1%基准电压输出
  • 电源良好(PGOOD)指示器
  • 小型28引脚QSOP封装
MAX1813
动态可调、同步降压型控制器,集成电压定位电路
MAX1813:典型工作电路
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
MAX1813EVKIT

MAX1813评估板

特性和优点

  • 高速、高精度、高效率
  • 兼容于IMVP-II/Coppermine/AMD
  • 电压定位输出
  • 较少的输出电容(6)
  • 快速响应Quick-PWM™架构
  • 7V至24V输入电压范围
  • 0.925V至2.0V输出电压范围(Coppermine/AMD、5位DAC)
  • 0.6V至1.75V输出电压范围(IMVP-II、5位DAC)
  • 22A负载电流
  • 300kHz开关频率
  • 电源就绪(PGOOD)指示
  • 28引脚QSOP封装
  • 小尺寸元件
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX1813评估板(EV kit)用于演示大功率、动态可调节笔记本CPU应用电路。该DC-DC转换器对较高的电池电压/或交流适配器电压进行降压转换,产生精确的、低压CPU核的VCC供电电压。MAX1813评估板满足Intel®移动CPU的瞬态电压规范(IMVP-II/Coppermine),采用电压定位技术降低了对输出电容的要求。MAX1813具有一个内部多路复用器,可以按照性能、电池或挂起模式接受3种独特的、5位VID DAC代码。精确的摆率控制为新的DAC设置提供及时的响应,最大限度的降低了电池的浪涌电流。

    完全安装并经过测试的评估板能够在7V至24V输入电压范围内提供数字可调的、0.6V至2.0V的输出,输出电流高达22A。该评估板工作在300kHz开关频率下,提供更好的电源和负载瞬态响应特性。

    应用

    • CPU核电源
    • 坞站
    • 笔记本电脑(IMVP-II/Coppermine)
    • 单级(电池至VCORE)变换器
    • 两级(+5V至VCORE)变换器

    MAX1813EVKIT
    MAX1813评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1813的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览