概览
优势和特点
产品详情
MAX1813评估板(EV kit)用于演示大功率、动态可调节笔记本CPU应用电路。该DC-DC转换器对较高的电池电压/或交流适配器电压进行降压转换,产生精确的、低压CPU核的VCC供电电压。MAX1813评估板满足Intel®移动CPU的瞬态电压规范(IMVP-II/Coppermine),采用电压定位技术降低了对输出电容的要求。MAX1813具有一个内部多路复用器,可以按照性能、电池或挂起模式接受3种独特的、5位VID DAC代码。精确的摆率控制为新的DAC设置提供及时的响应,最大限度的降低了电池的浪涌电流。
完全安装并经过测试的评估板能够在7V至24V输入电压范围内提供数字可调的、0.6V至2.0V的输出,输出电流高达22A。该评估板工作在300kHz开关频率下,提供更好的电源和负载瞬态响应特性。
应用
- CPU核电源
- 坞站
- 笔记本电脑(IMVP-II/Coppermine)
- 单级(电池至VCORE)变换器
- 两级(+5V至VCORE)变换器
相关产品
文档
-
MAX1813EVKIT: MAX1813评估板 Data Sheet1900/1/1PDF369K