MAX17783C
推荐用于新设计4.5V至60V、2.5A、高效、降压型DC-DC转换器
异步buck转换器,集成高边FET
- 产品模型
- 2
概述
- 减少外部元件,降低总体成本
- 内部集成补偿元件
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 有助于减少DC-DC稳压器库存清单
- 4.5V至60V宽输入电压范围
- 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
- 整个温度范围内可提供高达2.5A电流
- 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
- 降低功耗
- 90.4%峰值效率
- 3.01μA关断电流
- 低Iq模式,轻载时保持高效
- 在恶劣工业环境下保持可靠工作
- 打嗝式过载保护
- 可调节、单调启动,带预偏置输出电压
- 内置输出电压监测,低电平有效RESET输出
- 可编程EN/UVLO门限
- 热保护
- 宽工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
我们的喜马拉雅系列稳压器IC、电源模块和充电器产品提供低温升、小尺寸、设计简单的电源方案。MAX17783C为高效、高压、喜马拉雅降压型DC-DC转换器,内部集成高边MOSFET,工作在4.5V至60V宽输入电压范围。器件可提供高达2.5A负载电流,输出电压范围为0.9V至最高90% VIN。器件具有内部补偿。
MAX17783C采用峰值电流控制模式,在轻载时工作在低Iq模式,以提高工作效率。MAX17783C具有极低的最小导通时间,允许工作在高开关频率,进而获得较小的总体方案尺寸。
在-40°C至+125°C温度范围内,反馈电压调节精度为±1.6%。MAX17783C采用小尺寸10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。该器件可提供仿真模型。
应用
- 工业和商业配电
- 通用负载点
- 配电稳压器
- 基站电源
- 壁式变压器稳压
- 高压、单板系统
- 机顶盒
- 音频电源
- LED显示屏
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17783CATB+ | LFCSP | ||
| MAX17783CATB+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17783C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论