概览
优势和特点
- 采用6V至60V输入电源供电
- 3.3V输出电压
- 提供高达2.5A的输出电流
- 开关频率:500kHz
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可调软启动时间
- 外部时钟同步
- 开漏低电平有效RESET输出
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17783CEVKITA#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17783C高效、高压、Himalaya降压型DC-DC转换器。该评估套件产生3.3V输出,负载电流高达2.5A,输入电源电压为6V至60V。评估套件的开关频率预设为500kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对热性能进行了优化的典型布局示例。有关IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17783C IC数据手册。
应用
- 音频电源
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点
- 高压、单板系统
- 工业和商业配电
- LED显示屏
- 机顶盒
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17783CEVKITA ODB Files - Design Files2023/6/29ZIP0 M