MAX17673
量产集成4.5V至60V、同步、1.5A、HV降压调节器和两个2.7V至5.5V、1A降压调节器
业界首款支持60V的多输出PMIC
- 产品模型
- 2
概述
- 减少外部元件,降低总体成本
- 同步操作,效率高
- 内部补偿,具有较宽输出电压范围
- 全陶瓷电容,布局紧凑
- 集成3个DC-DC调节器
- HV调节器的输入电压范围为4.5V至60V;LV调节器的输入电压范围为2.7V至5.5V。
- HV调节器的输出调节范围为0.9V至5.5V;LV调节器的输出调节范围为0.75V至4.8V。
- HV调节器可提供高达1.5A负载电流,LV调节器可提供1A负载电流。
- 可调节开关频率:HV调节器为250KHz至800KHz,LV调节器为1MHz至4MHz
- 可编程LV/HV开关频率比(2、3、4、5、6、7、8)
- HV降压调节器具有EN/UVLO,LV调节器具有EN
- 降低功耗
- PFM模式下静态电流为550μA,PWM模式下静态电流为10.2mA
- 峰值效率高于92%
- 辅助自举LDO,提高效率
- PFM模式,轻载时保持高效
- 7.4μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 峰值限流保护
- 打嗝式过载保护
- 软启动降低启动期间的浪涌电流(HV调节器可调节)
- 内置输出电压监测,带有POKH、POKA和POKB
- 启动时单调进入预偏置负载状态
- 过热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17673电源管理集成电路(PMIC)集成60V高压(HV)、高效同步DC-DC降压调节器和两个5.5V、高效同步DC-DC降压调节器。三个调节器全部提供集成功率MOSFET。
HV调节器工作在4.5V至60V输入电压范围,LV调节器工作在2.7V至5.5V输入电压范围。HV调节器支持高达1.5A负载电流,可在0.9V至5.5V范围内调节输出电压;LV调节器支持高达1A负载电流,可在0.75V至4.8V范围内调节输出电压。
MAX17673在三个调节器中提供独立的峰值电流模式控制、打嗝模式过流保护、ENABLE输入和电源就绪信号。LV调节器的开关频率可在1MHz至4MHz范围内调节,HV调节器可编程为工作在LV调节器的分频开关频率。HV调节器提供可调节软启动功能,而LV调节器则为内部固定软启动。用户可选择使器件工作在脉冲频率调制(PFM)或强制脉宽调制(PWM)模式。
器件采用28引脚、5mm x 5mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- FPGA/CPLD电源
- 高压单板系统
- 工业控制电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17673ATI+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX17673ATI+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17673ATI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open Tool评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17673的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论