概览
优势和特点
- 通过单个高压输入提供三个同步DC-DC降压转换器输出
- 7V至60V宽输入范围,用于高压降压转换器
- 可选的外部电源输入连接,用于低压降压转换器(LVA为4.5V至5.5V,LVB为2.7V至5.5V)
- 编程的5V/1.5A输出用于高压降压转换器,3.3V/1A和1.8V/1A输出用于低压降压转换器
- 高压降压转换器的开关频率为400kHz,低压降压转换器的开关频率为2MHz
- 高压降压转换器的效率高达93%(0.45A时(VINH = 12V, VOUT;低压降压转换器的效率为94%(0.5A时(VIN = 5V, VOUT = 3.3V)
- 高压降压转换器提供使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 高压降压转换器的软启动时间编程为1ms,低压降压转换器的内部软启动时间为4096个时钟周期
- 可选PWM和PFM工作模式
- 外部时钟同步
- 三个降压转换器具有独立的电源良好(POK_)输出
- 过流和过温保护
- 薄型表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR 22 (EN 55022) B类传导和电磁辐射骚扰限值相关要求
产品详情
MAX17673AEVKIT#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估集成双路5.5V、1A降压转换器的MAX17673A 60V、1.5A高效、同步降压转换器。该评估套件预设在负载电流高达1.5A时从高压(HV)降压转换器提供5V输出,在负载电流高达1A时从低压(LV)降压转换器提供3.3V和1.8V输出。高压降压转换器被编程为在400kHz下工作,而低压降压转换器被编程为在2MHz下工作,以优化效率和元件尺寸。高压降压转换器的输出连接到低压降压转换器的输入。该评估套件为高压降压转换器提供可调输入欠压闭锁和软启动功能,并为所有三个降压转换器提供电源良好(POK_)信号。MAX17673/MAX17673A IC数据手册提供器件的完整描述,在使用评估套件之前应同时参阅该手册与本数据手册。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- FPGA/CPLD电源
- 高压单板系统
- 工业控制电源
文档
-
MAX17673AEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M