MAX17638

推荐用于新设计

3V至36V、6A/8A/10A、12A峰值、高效率同步降压DC-DC转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 专为超高效率设计
    • 22mΩ/8mΩ RDS-ON功率MOSFET
    • 在 24VIN转5VOUT、10A的转换中,效率高达94.9%;在6A时峰值效率为95.6%
    • 外部偏置输入,提高效率
    • 40μA IQ(调节24VIN至3.3VOUT)
  • MAX17639最大连续输出电流为10A,峰值瞬态输出电流为12A
  • 裸片温度监测
  • 专为低EMI设计
    • 对称输入电压引脚
    • 400kHz至2.2MHz可调开关频率,具有外部时钟同步功能
    • 4mm x 4mm 18L-FC2QFN
  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 可调输出范围为0.6V至VIN的90%
    • 可编程软启动和EN/UVLO阈值
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 内置打嗝模式过载保护
    • 通过RESET/TJ引脚实现内置输出电压状态监测和裸片温度监测
    • 较宽的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17638
3V至36V、6A/8A/10A、12A峰值、高效率同步降压DC-DC转换器
MAX17639 Simplified Application Diagram MAX17638 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX17639 推荐用于新设计 3V至36V、6A/8A/10A、12A峰值、高效率同步降压型DC-DC转换器
MAX17636 推荐用于新设计 3V至36V、6A/8A/10A、12A峰值、高效率同步降压DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX17638
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17638的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览