MAX17633

量产

4.5V至36V、3.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器

宽范围输入电压、3.5A、内部FET同步Buck转换器,理想用于工业应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基-同步整流
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至36V较宽输入电压
    • 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
    • 整个温度范围内可提供高达3.5A电流
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
    • 采用20引脚、4mm × 4mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
    • 2.8µA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过流保护
    • 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17633
4.5V至36V、3.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX17633: Typical Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17633AEVKIT

MAX176333.3V输出电压评估板

特性和优点

  • 4.5V至36V较宽输入范围
  • 设置为3.3V输出,3.5A负载电流
  • 500kHz开关频率
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可选择PWM、PFM和DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V INTVCC
  • 提供外频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17633AEVKIT# 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17633A高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为3.3V输出,负载电流为3.5A,开关频率为500kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步。评估板技术指标、设置、特性和利益非常突出。完整的MAX17633A IC特性、利益和参数,请参考MAX17633数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17633CEVKIT

MAX17633 5V输出电压评估板

特性和优点

  • 6.5V至36V较宽输入范围
  • 设置为5V输出,3.5A负载电流
  • 500kHz开关频率
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可选择PWM、PFM和DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V INTVCC
  • 提供外频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17633CEVKIT# 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17633C高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为5V输出,负载电流为3.5A,开关频率为500kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步。评估板技术指标、设置、特性和利益非常突出。完整的MAX17633C IC特性、优势和参数,请参考MAX17633数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17633BEVKIT

MAX176335V输出电压评估板

特性和优点

  • 6.5V至36V较宽输入范围
  • 设置为5V输出,3.5A负载电流
  • 500kHz开关频率
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可选择PWM、PFM和DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V INTVCC
  • 提供外频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17633BEVKIT# 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17633B高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为5V输出,负载电流为3.5A,开关频率为500kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步。评估板技术指标、设置、特性和利益非常突出。完整的MAX17633B IC特性、优势和参数,请参考MAX17633数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17633AEVKIT
MAX176333.3V输出电压评估板
MAX17633CEVKIT
MAX17633 5V输出电压评估板
MAX17633BEVKIT
MAX176335V输出电压评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17633的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览