概览
优势和特点
- 6.5V至36V较宽输入范围
- 设置为5V输出,3.5A负载电流
- 500kHz开关频率
- EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 设置为1ms软启动时间
- 可选择PWM、PFM和DCM模式
- 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V INTVCC
- 提供外频率同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17633CEVKIT# 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17633C高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为5V输出,负载电流为3.5A,开关频率为500kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步。评估板技术指标、设置、特性和利益非常突出。完整的MAX17633C IC特性、优势和参数,请参考MAX17633数据手册。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17633CEVKIT ODB Files - Design Files2023/10/6TGZ4M