MAX17623
推荐用于新设计集成了MOSFET的2.9V至5.5V、1A、同步降压转换器
高效的同步降压稳压器可在高性能、宽温度范围和小尺寸之间达到平衡
- 产品模型
- 2
概述
- 易于使用
- 2.9V至5.5V输入
- 0.8V至3.3V可调输出
- ±1%反馈精度
- 高达1A输出电流
- 2MHz或4MHz固定工作频率
- 100%占空比工作
- 内部补偿
- 全陶瓷电容
- 高效率
- 可选PWM或PFM工作模式
- 关断电流低至0.1μA(典型值)
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 开漏电源良好输出(PGOOD引脚)
- 稳定的工作性能
- 过温保护
- 过流保护
- 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
- /结温范围:-40°C至+150°C
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAX17623和MAX17624是高频同步Himalaya降压DC-DC转换器,集成MOSFET和内部补偿功能。MAX17623和MAX17624的输入电压范围为2.9V至5.5V,支持高达1A的电流,输出电压在0.8V至3.3V范围内可调。
MAX17623和MAX17624在稳态操作下采用峰值电流模式控制架构。为减少输入冲击电流,这些器件提供1ms固定软启动时间。这两款器件都具有可选PWM或PFM模式,前者用于固定频率操作,后者用于在轻负载时提高效率。选择PWM模式时,MAX17623在2MHz固定开关频率下工作,MAX17624在4MHz固定开关频率下工作。MAX17623的输出电压范围为0.8V至1.5V,MAX17624的输出电压为1.5V至3.3V。
MAX17623和MAX17624器件采用紧凑型8引脚、2mm × 2mm TDFN封装。
应用
- 负载点电源
- 标准5V供电轨电源
- 电池供电应用
- 分布式电源系统
- 工业传感器和过程控制
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17623ATA+ | LFCSP | ||
| MAX17623ATA+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17623ATA+ | 量产 | |
| MAX17623ATA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17623的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论