概览
优势和特点
- 输入电压范围:2.9V至5.5V
 - MAX17623提供92.2%的高效率(VIN = 3.3V, VOUT = 1.5V, IOUT = 300 mA)
 - MAX17624提供94.5%的高效率(VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 500 mA)
 - 可选PWM和PFM工作模式
 - 1ms内部软启动时间
 - 通过将上拉电阻连接到相应的输入电压提供PGOOD输出
 - 薄型表贴元件
 - 经过验证的PCB布局
 - 装配完成且经过测试
 
产品详情
MAX17623/MAX17624评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17623/MAX17624转换器的性能。每个器件都采用2.9V至5.5V的输入电压,并提供高达1A的输出电流。这些器件经过配置,可通过评估套件展示优化性能和元件尺寸。
MAX17623转换器在2MHz的开关频率下提供高达1A的电流。该转换器配置为通过2.9V至5.5V输入提供1.5V输出。
MAX17624转换器在4MHz的开关频率下提供高达1A的电流。该转换器配置为通过3.6V至5.5V输入提供3.3V输出。
这些评估套件具有选择工作模式(PWM/PFM)、使能或禁用输出和PGOOD信号的功能。MAX17623/MAX17624转换器数据手册提供器件的完整描述,在使用评估套件之前应同时参阅该手册与本数据手册。
应用
- 电池供电应用
 - 分布式供电系统
 - 工业传感器和过程控制
 - 负载点电源
 - 标准5V电源
 
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX17623EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/28ZIP902 K