MAX17545
量产4.5V-42V、1.7A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
宽输入电压、1.7A内部FET同步降压型转换器非常适合工业应用
- 产品模型
- 2
概述
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 无肖特基同步操作
- 提供内部补偿,以实现任何输出电压
- 内置软启动
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存数量
- 宽输入范围:4.5V至42V
- 可调输出:0.9V至0.9 x VIN
- 100kHz至2.2MHz可调开关频率,具有外部同步功能
- 降低功耗
- 峰值效率 > 90%
- PFM/DCM可提高轻负载效率
- 关断电流:2.8µA
- 在恶劣工业环境中可靠运行
- 峰值限流保护
- 内置通过低电平有效RESET监控输出电压的功能
- 可编程EN/UVLO阈值
- 单调启动进入预偏置负载状态
- 过温保护
- 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17545是一款高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,可在4.5V至42V输入电压下工作。该转换器可提供高达1.7A的电流并产生0.9V至0.9 x VIN的输出电压。在-40°C至+125°C范围内,反馈(FB)电压精确到±1.1%以内。
MAX17545采用峰值电流模式控制。该器件可以在脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或断续导通模式(DCM)控制方案下运行。
该器件采用20引脚(4mm × 4mm) TQFN封装。提供仿真模型。
应用
- 基站电源
- 分布式电源调节
- 通用负载点
- 高电压单板系统
- 工业电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17545ATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX17545ATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 19, 2021 - 2166 ASSEMBLY |
||
| MAX17545ATP+ | 量产 | |
| MAX17545ATP+T | 量产 | |
|
3月 11, 2019 - 1716 WAFER FAB |
||
| MAX17545ATP+ | 量产 | |
| MAX17545ATP+T | 量产 | |
|
3月 12, 2018 - 1745 ASSEMBLY |
||
| MAX17545ATP+ | 量产 | |
| MAX17545ATP+T | 量产 | |
|
4月 20, 2015 - 1483B_AMENDED WAFER FAB |
||
| MAX17545ATP+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17545ATP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX17543 | 量产 | 4.5V-42V、2.5A、高效、同步降压DC-DC转换器,带内部补偿 |
工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17545的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论