概览

优势和特点

  • 4.5V至42V输入电源工作范围
  • 3.3V输出电压
  • 高达1.7A输出电流
  • 450kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • MODE引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 全部装配并经过测试

产品详情

MAX17545 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17545高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为3.3V输出,负载电流高达1.7A,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源

相关产品

工具及仿真模型

EE-Sim