MAX17292
量产2.5V至36V、2.5MHz、PWM升压控制器,关断电流为4μA,可降低EMI
高压升压控制器支持小尺寸解决方案
- 产品模型
- 2
概述
- 缩减解决方案尺寸和成本
- 采用全陶瓷电容设计的超紧凑解决方案
- 100kHz至1MHz (MAX17290)和1MHz至2.5MHz (MAX17292)开关频率,具有外部同步功能
- 提高设计灵活性
- 自举模式支持2.5V输入电压
- 可调斜率补偿
- 降低功耗
- 峰值效率超过90%
- 低关断电流:4μA(典型值)
- 工作性能可靠
- 42V输入电压瞬变保护
- 通过内部软件以固定9ms时间启动,减小了输入冲击电流
- 提供PGOOD输出和打嗝模式,以增强系统保护
- 过温关断保护
- 通过扩频控制降低EMI辐射
MAX17290/MAX17292均为高效、同步升压型DC-DC控制器,在4.5V至36V输入电压范围内工作,具有42V输入瞬态保护功能。在自举模式下,输入工作电压范围可扩展为低至2.5V。
MAX17290和MAX17292采用恒定频率、脉宽调制(PWM)、峰值电流模式控制架构。这些器件具有多种版本,分别配备以下一项或多项功能:提供同步输出(SYNCO)以实现180°错相操作、使用独立输入引脚(OVP)提供过压保护功能,以及通过基准输入引脚(REFIN)即时调整输出电压。
MAX17290和MAX17292支持不同的工作频率范围。所有版本均可使用FSET/SYNC输入与外部主时钟同步。
这些器件采用紧凑型12引脚(3mm x 3mm) TQFN封装和10引脚μMAX封装。两种封装都带裸露焊盘。工作温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- 分布式电源调节
- 通用负载点
- 离线电源
- 电信硬件
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17292ETCC+T | LFCSP | ||
| MAX17292ETCF+ | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 31, 2019 - 1853 WAFER FAB |
||
| MAX17292ETCC+T | ||
| MAX17292ETCF+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17292的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论