概览
优势和特点
- 输入电压范围:3V至8V
- 5V输入时峰值效率为87%
- 高达8V、2A输出
- 演示外部时钟同步
- 通过扩频优化EMI性能
- 演示SUP UVLO
- 热关断保护
- PGOOD标志
- 演示动态可调输出
- 演示2.2MHz单相/两相操作
- 紧凑的1240mil × 1040mil整体电路尺寸设计(0.775平方英寸)
- 经过验证的4层2oz.PCB布局和热设计
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17292评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,包含一个16W DC-DC升压转换器,适用于电池供电、恶劣环境的前端预升压应用。MAX17292集成了一个用于输出电压调节的低边FET驱动器和电流模式、控制环路电路,非常适合用于升压或SEPIC转换器。MAX17292的集成驱动器开关频率为2.2MHz。该器件可与1MHz至2.5MHz范围内的外部时钟源同步。
该评估套件采用3V至8V直流电源供电,可承受16V线路瞬变条件。该评估套件演示器件特性,例如动态可调输出电压、外部时钟同步、两相操作可配置性、逐周期限流、打嗝模式和热关断。升压转换器将输出稳定在8V并可提供高达2A的电流。该评估套件还演示了用于恶劣环境下电池供电应用的参考MAX17292设计。
应用
- 分布式电源调节
- 通用负载点
- 离线电源
- 电信硬件
文档
-
MAX17292EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17292 Data Sheet (Rev. 0)2017/4/2PDF399K
-
MAX17292EVKIT ODB++ File2023/6/22ZIP816 K
-
MAX17292EVKIT BOM2023/5/16PDF80K