MAX17290

量产

2.5V至36V、2.5MHz、PWM升压控制器,关断电流为4μA,可降低EMI

高压升压控制器支持小尺寸解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 缩减解决方案尺寸和成本
    • 采用全陶瓷电容设计的超紧凑解决方案
    • 100kHz至1MHz (MAX17290)和1MHz至2.5MHz (MAX17292)开关频率,具有外部同步功能
  • 提高设计灵活性
    • 自举模式支持2.5V输入电压
    • 可调斜率补偿
  • 降低功耗
    • 峰值效率超过90%
    • 低关断电流:4μA(典型值)
  • 工作性能可靠
    • 42V输入电压瞬变保护
    • 通过内部软件以固定9ms时间启动,减小了输入冲击电流
    • 提供PGOOD输出和打嗝模式,以增强系统保护
    • 过温关断保护
    • 通过扩频控制降低EMI辐射
MAX17290
2.5V至36V、2.5MHz、PWM升压控制器,关断电流为4μA,可降低EMI
MAX172909043.png
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17292EVKIT

MAX17292评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:3V至8V
  • 5V输入时峰值效率为87%
  • 高达8V、2A输出
  • 演示外部时钟同步
  • 通过扩频优化EMI性能
  • 演示SUP UVLO
  • 热关断保护
  • PGOOD标志
  • 演示动态可调输出
  • 演示2.2MHz单相/两相操作
  • 紧凑的1240mil × 1040mil整体电路尺寸设计(0.775平方英寸)
  • 经过验证的4层2oz.PCB布局和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17292评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,包含一个16W DC-DC升压转换器,适用于电池供电、恶劣环境的前端预升压应用。MAX17292集成了一个用于输出电压调节的低边FET驱动器和电流模式、控制环路电路,非常适合用于升压或SEPIC转换器。MAX17292的集成驱动器开关频率为2.2MHz。该器件可与1MHz至2.5MHz范围内的外部时钟源同步。

该评估套件采用3V至8V直流电源供电,可承受16V线路瞬变条件。该评估套件演示器件特性,例如动态可调输出电压、外部时钟同步、两相操作可配置性、逐周期限流、打嗝模式和热关断。升压转换器将输出稳定在8V并可提供高达2A的电流。该评估套件还演示了用于恶劣环境下电池供电应用的参考MAX17292设计。

 

应用

  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 离线电源
  • 电信硬件

MAX17290EVKIT

MAX17290评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:4.5V至7.3V
  • 5V输入时峰值效率为93%
  • 高达8V、2A输出
  • 演示外部时钟同步
  • 通过扩频优化EMI性能
  • 演示SUP UVLO
  • 演示逐周期限流值和打嗝模式
  • 热关断保护
  • PGOOD标志
  • 演示动态可调输出
  • 演示单相/两相操作
  • 经过验证的4层2oz.PCB布局和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17290评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,包含一个16W DC-DC升压转换器,适用于电池供电、恶劣环境的前端预升压应用。该器件集成了一个用于输出电压调节的低边FET驱动器和电流模式、控制环路电路,非常适合用于升压或SEPIC转换器。该器件的集成驱动器开关频率为400kHz。MAX17290可与100kHz至1MHz范围内的外部时钟源同步。

该评估套件采用4.5V至7.3V直流电源供电,可承受16V线路瞬变条件。该评估套件演示器件特性,例如动态可调输出电压、外部时钟同步、两相操作可配置性、逐周期限流、打嗝模式和热关断。升压转换器将输出稳定在8V并可提供高达2A的电流。该评估套件还演示了用于恶劣环境下电池供电应用的参考MAX17290设计。

 

应用

  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 离线电源
  • 电信硬件

MAX17292EVKIT
MAX17292评估套件
MAX17290EVKIT
MAX17290评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17290的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览