MAX1714A

量产

用于笔记本电脑的高速降压型控制器

1%精度的低成本、超快速控制器为下一代笔记本电脑CPU内核和I/O供电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超高效率
  • 无电流检测电阻(无损ILIMIT)
  • 具有100ns负载阶跃响应的快速PWM
  • 线路和负载范围内的VOUT精度为1%
  • 2.5V/3.3V固定输出或1V至5.5V可调输出范围
  • 电池输入范围:2V至28V
  • 开关频率:200/300/450/600kHz
  • 过压保护(MAX1714A)
  • 欠压保护
  • 1.7ms数字软启动
  • 驱动大型同步整流器FET
  • 基准电压输出:2V ±1%
  • 电源良好指示器
MAX1714A
用于笔记本电脑的高速降压型控制器
MAX1714、MAX1714A、MAX1714B:最简工作电路
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
MAX1714BEVKIT

MAX1714B评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:+4.5V至+24V
  • 预设输出电压:2.5V
  • 可调输出范围:1.0V至5.5V
  • 输出电流:4A
  • 效率为94%(VOUT = 2.5V,VBATT = 7V,ILOAD = 2A)
  • 开关频率:300kHz
  • 无电流检测电阻
  • 电源良好输出
  • 16引脚QSOP封装
  • 薄型元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1714B评估套件(EV套件)演示了一个标准4A应用电路。该DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压轨,用作芯片组、动态随机存取存储器(DRAM)和其他低压电源。

MAX1714B评估套件在+4.5V至+24V电池输入范围内提供2.5V输出电压。其输出电流高达4A,效率超过90%,同时以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。通过改变反馈电阻R1和R2,它还可用于评估1.0V至5.5V范围内的其他输出电压。

 

应用

  • 1.8V与2.5V I/O电源
  • 芯片组/RAM供电,电压可低至1V
  • CPU核电源
  • 笔记本电脑

MAX1714AEVKIT

MAX1714A评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:+5V至+24V
  • 预设输出电压:2.5V
  • 可调输出范围:1.0V至5.5V
  • 输出电流:4A
  • 效率为94%(VOUT = 2.5V,VBATT = 7V,ILOAD = 2A)
  • 开关频率:300kHz
  • 无电流检测电阻
  • 电源良好输出
  • 薄型元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1714A评估套件(EV套件)演示了一个标准4A应用电路。该DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压轨,用作芯片组、DRAM和其他低压电源。对于高达12A的更大电流应用,请参阅MAX1714A数据手册。

MAX1714A评估套件在+5V至+24V电池输入范围内提供2.5V输出电压。其输出电流高达4A,效率超过90%,同时以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。通过改变反馈电阻R1和R2,它还可用于评估1.0V至5.5V范围内的其他输出电压。

 

应用

  • 1.8V与2.5V I/O电源
  • 芯片组/RAM供电,电压可低至1V
  • CPU核电源
  • 笔记本电脑

MAX1714BEVKIT
MAX1714B评估板
MAX1714AEVKIT
MAX1714A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1714A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览