概览
优势和特点
- 输入电压范围:+5V至+24V
- 预设输出电压:2.5V
- 可调输出范围:1.0V至5.5V
- 输出电流:4A
- 效率为94%(VOUT = 2.5V,VBATT = 7V,ILOAD = 2A)
- 开关频率:300kHz
- 无电流检测电阻
- 电源良好输出
- 薄型元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1714A评估套件(EV套件)演示了一个标准4A应用电路。该DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压轨,用作芯片组、DRAM和其他低压电源。对于高达12A的更大电流应用,请参阅MAX1714A数据手册。
MAX1714A评估套件在+5V至+24V电池输入范围内提供2.5V输出电压。其输出电流高达4A,效率超过90%,同时以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。
该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。通过改变反馈电阻R1和R2,它还可用于评估1.0V至5.5V范围内的其他输出电压。
应用
- 1.8V与2.5V I/O电源
- 芯片组/RAM供电,电压可低至1V
- CPU核电源
- 笔记本电脑
文档
-
MAX1714AEVKIT: MAX1714A评估板 Data Sheet1900/1/1PDF114K