MAX17062
不推荐用于新设计TFT-LCD升压型DC-DC转换器
高性能升压型DC-DC转换器,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供稳压电源
- 产品模型
- 2
概述
- 90%效率
- VIN至20V可调输出
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 输入欠压锁定
- 引脚设置640kHz/1.2MHz开关频率
- 可设置软启动
- 有效改善EMI特性
- FB稳压容差< 1%
- 小型10引脚TDFN封装
- 热过载保护
MAX17062是高性能升压型DC-DC转换器,可为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供稳压电源。MAX17062采用电流模式、固定频率、脉宽调制(PWM)架构和内部n沟道MOSFET,实现高效率和快速瞬态响应。
用户通过逻辑输入引脚(FREQ)选择640kHz或1.2MHz工作模式。较高的开关频率允许使用超小型电感和低ESR陶瓷电容;电流控制模式可为脉冲负载提供快速瞬时响应。补偿引脚(COMP)为用户提供灵活的环路动态调整。在2.6V至5.5V输入电压范围内,内部22V的MOSFET可产生最大20V输出电压。软启动功能缓慢提升输入电流,可由外部电容进行设置。
MAX17062采用10引脚TDFN封装。
应用
- LCD监视器面板表
- LCD TV板
- 笔记本电脑显示器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17062ETB+ | LFCSP | ||
| MAX17062ETB+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17062的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论