MAX17004
最后购买期限高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
经过优化的错相、固定频率工作方式,在最低输入电压至26V最高输入电压范围内可保持最小输入纹波电流
- 产品模型
- 1
概述
- 固定频率、电流模式控制
- 优化的40/60交错工作
- 内部BST开关
- 内部5V,100mA线性稳压器
- 辅助线性稳压驱动器(12V或可调整为低至1V)
- Dual Mode™反馈—3.3V/5V固定或可调输出电压
- 200kHz/300kHz/500kHz开关频率
- 欠压和热故障保护
- 过压保护(仅MAX17003)
- 输入范围:6V至26V
- 2V ±0.75%基准输出
- 独立的使能输入和电源就绪输出
- 软启动和软关断(电压线性上升/下降)
- 关断电流:8µA (典型值)
MAX17003/MAX17004是一款双路降压型开关电源(SMPS)控制器,采用同步整流,设计为产生电池供电系统的5V/3.3V主电源。在最低输入电压至26V最高输入电压范围内,固定工作频率和优化的交错工作可使输入纹波电流最小化。经过优化的40/60交错工作方式允许输入电压低至8.3V而不发生占空比重叠;而180°异相稳压器在输入电压降至10V时即发生占空比重叠。
输出电流检测提供峰值限流保护,可使用精密检流电阻或无损耗的电感DCR检测电流。低噪声模式可在轻载时保持高效率,并使开关频率处在音频范围以外。
内部固定5V/100mA线性稳压器为MAX17003/MAX17004及其栅极驱动器、外部常开负载供电。当主PWM调节器输出稳定之后,自举开关可自动旁路内部线性稳压器,提供高达200mA的电流。一路额外的可调线性稳压驱动器配合外部pnp晶体管和一个次级绕组能提供12V电源,也可直接由主电源供电,产生低至1V的低压输出。
独立的使能控制和电源就绪信号允许灵活的上电顺序控制。电压软启动逐步提高输出电压,以降低浪涌电流;而软关断则逐步降低输出电压,以防止出现负电压瞬变。MAX17003/MAX17004具有输出欠压检测和热故障保护,MAX17003还提供过压故障保护功能。
MAX17003/MAX17004提供32引脚5mm x 5mm薄型QFN封装。在需要线性稳压器不间断供电的苛刻应用中,底部裸焊盘有助于改善散热特性。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 主电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17004ETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX17004ETJ+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX8744 | 过期 | 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17004的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论