MAX16963
量产双通道2.2MHz、低压降压型DC-DC转换器
汽车级双通道DC-DC转换器以小尺寸提供两个1.5A电源轨
- 产品模型
- 12
概述
- 小尺寸元件
- 双路2.2MHz DC-DC转换器
- 适用于负载点应用
- 高达1.5A输出电流
- 可调输出电压:0.8V至3.6V
- 工作电源电压范围:2.7V至5.5V
- 轻负载时效率高
- 跳跃模式下的静态电流为36µA
- 低电磁辐射
- 可编程SYNC I/O引脚
- 扩频
- 低功耗模式可节省能源
- 独立使能输入
- 输出轨监控有助于防止系统故障
- 开漏电源良好输出
- 限制启动期间的冲击电流
- 内置软启动定时器
- 过温和短路保护
- 4mm × 4mm、16引脚TQFN和16引脚TSSOP封装
- 工作温度范围:–40°C至125°C
MAX16963是一款高效、双通道同步降压转换器,输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.6V。该器件每路输出可提供高达1.5A的负载电流。该器件具有低输入/输出电压范围,能够提供高输出电流,因此非常适合板载负载点和后置调节应用。该器件在负载、线路和温度范围内的输出误差为±3%。
该器件具有2.2MHz固定频率PWM模式,可实现出色的抗扰度和负载瞬态响应性能,还提供跳跃模式,以提高轻负载下的效率。2.2MHz的工作频率支持全陶瓷电容设计,可采用小尺寸外部元件。可选的扩频调制功能可充分减少开关频率引起的电磁辐射。
板载低RDSON开关有助于充分减少重负载时的效率损失并降低临界/寄生电感,相对于分立解决方案而言布局大大简化。遵循简单的布局和尺寸要求可确保新设计一次成功。
该器件提供工厂预设输出电压或可调输出电压版本(相关选项请参阅完整数据手册中的选型指南)。对于出厂预设输出电压版本,客户可以在不使用外部电阻的情况下实现±3%的输出电压精度,而对于可调输出电压版本,客户可使用外部电阻分压器将输出电压灵活设置为0.8V至3.6V之间的任意所需值。
其他特性包括8ms固定软启动、16ms固定电源良好延迟、过流和过温保护。
MAX16963采用散热增强型16引脚TSSOP-EP和4mm × 4mm、16引脚TQFN-EP封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 汽车后置调节
- 工业/军事
- 负载点应用
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16963RATEA/V+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16963RATEA/V+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16963SATEA/V+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16963SATEA/V+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16963SATEC+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16963SATEC+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16963SATEC/V+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16963SATEC/V+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16963SATEF/V+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16963SATEF/V+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX16963SAUEA/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16963SAUEA/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16963RATEA/V+ | 量产 | |
| MAX16963RATEA/V+T | 量产 | |
| MAX16963SATEA/V+ | 量产 | |
| MAX16963SATEA/V+T | 量产 | |
| MAX16963SATEC/V+ | 量产 | |
| MAX16963SATEC/V+T | 量产 | |
| MAX16963SATEF/V+ | 量产 | |
| MAX16963SATEF/V+T | 量产 | |
|
10月 13, 2017 - 1673 ASSEMBLY |
||
| MAX16963RATEA/V+ | 量产 | |
| MAX16963RATEA/V+T | 量产 | |
| MAX16963SATEA/V+ | 量产 | |
| MAX16963SATEA/V+T | 量产 | |
| MAX16963SATEC/V+ | 量产 | |
| MAX16963SATEC/V+T | 量产 | |
| MAX16963SATEF/V+ | 量产 | |
| MAX16963SATEF/V+T | 量产 | |
|
2月 20, 2015 - 1510 WAFER FAB |
||
| MAX16963RATEA/V+ | 量产 | |
| MAX16963SATEA/V+ | 量产 | |
| MAX16963SATEA/V+T | 量产 | |
| MAX16963SATEC/V+ | 量产 | |
| MAX16963SATEC/V+T | 量产 | |
| MAX16963SATEF/V+ | 量产 | |
| MAX16963SATEF/V+T | 量产 | |
| MAX16963SAUEA/V+T | 量产 | |
|
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX16963SAUEA/V+ | 量产 | |
| MAX16963SAUEA/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16963的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论