概览
优势和特点
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 双路输出(1.5A时为1.2V,1.5A时为1.8V)
- 固定2.2MHz开关频率
- 强制PWM和跳跃工作模式
- 外部同步
- 高效率
- 电源良好输出(PG1、PG2)
- 过流和热关断保护
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16963评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估集成高侧和低侧开关的MAX16963双通道同步降压型转换器IC。该评估套件输出配置为提供1.2V和1.8V输出,每路输出高达1.5A。该评估套件电路可在IC内部设置的2.2MHz开关频率下工作,并具有用于监控IC电源良好输出信号(PG1、PG2)的PCB焊盘和用于使能评估套件输出(EN1、EN2)的跳线。
MAX16963评估套件可采用单直流电源供电,能够在全范围运行时提供高达5.5V的电压和3A电流。该评估套件随附MAX16963RAUEA/V+ IC,采用带裸露焊盘的16引脚TSSOP封装。
应用
- 汽车后置调节
- 工业/军事
- 负载点应用
相关产品
文档
-
MAX16963EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16963 Data Sheet (Rev. 0)2014/7/9PDF455K