MAX16955

量产

36V、1MHz降压型控制器,具有较低工作电流

汽车应用同步整流降压型控制器,空载时仅消耗60µA静态电流

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.5V至36V宽输入电压范围
  • 可承受42V瞬态输入
  • 在瞬态欠压下采用高占空比工作
  • 220kHz至1MHz可调整开关频率
  • 电流模式控制架构
  • 可调节输出电压(1V至10V),精度为±2%
  • 三种工作模式
    • 50µA超低静态电流的跳脉冲模式
    • 强制固定频率模式
    • 外部时钟同步
  • 最少BOM数量,电流模式控制架构
  • 电源就绪输出
  • 使能输入兼容3.3V逻辑电平至42V电压范围
  • 限流、热关断以及过压保护
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 通过汽车级认证
MAX16955
36V、1MHz降压型控制器,具有较低工作电流
MAX16955:典型工作电路
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
MAX16955EVKIT

MAX16955评估板

特性和优点

  • 6V至36V输入范围
  • 输出电压为5V时,可提供高达5A的输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 可选择强制固定频率PWM模式、跳脉冲模式或外同步模式
  • 电源就绪LED指示器
  • 使能输入
  • 逐周期电流限制以及热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16955评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括用于评估MAX16955同步PWM降压控制器的所有元件。器件采用16引脚TSSOP封装,带有裸焊盘,用于改善散热性能。

正常工作时,评估板需要一个6V至36V电源。评估板配置为5V输出,并可提供高达5A的输出电流。评估板可通过简单配置,使控制器工作在连续PWM模式、跳脉冲模式或外同步模式。控制器开关频率设置为400kHz。评估板带有一个跳线器,用于使能电路,LED用于监视电源就绪输出。

应用

  • 汽车
  • 工业
  • 军品
  • 负载点

MAX16955EVKIT
MAX16955评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16955的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览