概览

优势和特点

  • 6V至36V输入范围
  • 输出电压为5V时,可提供高达5A的输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 可选择强制固定频率PWM模式、跳脉冲模式或外同步模式
  • 电源就绪LED指示器
  • 使能输入
  • 逐周期电流限制以及热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16955评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括用于评估MAX16955同步PWM降压控制器的所有元件。器件采用16引脚TSSOP封装,带有裸焊盘,用于改善散热性能。

正常工作时,评估板需要一个6V至36V电源。评估板配置为5V输出,并可提供高达5A的输出电流。评估板可通过简单配置,使控制器工作在连续PWM模式、跳脉冲模式或外同步模式。控制器开关频率设置为400kHz。评估板带有一个跳线器,用于使能电路,LED用于监视电源就绪输出。

应用

  • 汽车
  • 工业
  • 军品
  • 负载点

相关产品