MAX16731

量产

30A、1.5 MHz、2.7V至16V降压型开关稳压器

使用封装尺寸减少70%的业界超小型30A开关稳压器,缩小您的电源设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 功率密度高,元件数量少
    • 紧凑型2.52mm x 4.89mm、45引脚WLP封装
    • 内部补偿
    • 单电源操作,并集成LDO用于偏置生成
  • 宽工作范围
    • 输入电压范围:2.7V至16V
    • 输出电压范围:0.5V至5.8V
    • 可配置开关频率:500kHz至1.5MHz
    • 结温范围:–40°C至+125°C
    • 三个编程引脚,用于选择不同的配置
  • 优化的性能和效率
    • 峰值效率:91.2%(VDDH = 12V、VOUT = 1.2V、fSW = 500kHz)
    • AMS可改善负载瞬态
    • 可选DCM可提高轻负载效率
    • 差分远程检测
MAX16731
30A、1.5 MHz、2.7V至16V降压型开关稳压器
MAX16731: Simplified Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

评估套件

eval board
MAX16731EVKIT

MAX16731评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:2.7V至16V
  • 高效率和电源密度
  • 0.5V至5.8V VOUT(可通过电阻分压器进行选择)
  • 可选:PWM频率、OCP阈值、DEM功能、DCM模式、电压环路增益和开关频率(通过跳线)
  • 组件数量少
  • 经过验证的PCB布局
  • 基本功能装配完成且经过测试

产品详情

MAX16731评估套件(EV套件)是一个参考设计平台,可用于评估MAX16731,这是一款单输出POL稳压器,其片内偏置LDO集成了完整的控制电路以及可为负载提供高达30A电流的电源系统。该评估套件包含一个已装配完成且经过测试的多层PCB,用于实现高效率和高功率密度解决方案。

通过选择关键转换器配置参数作用于一个外部电阻和跳线,可以在设计上获得灵活性以满足多种应用场景的要求。

详细的描述、特性、优点和参数信息请参考MAX16731 IC数据手册。

 

应用

  • 通信设备
  • 存储器VDDQ
  • 网络设备
  • 负载点稳压器
  • 服务器和存储设备

MAX16731EVKIT
MAX16731评估套件
MAX16731EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16731的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览