概览
优势和特点
- 宽输入电压范围:2.7V至16V
- 高效率和电源密度
- 0.5V至5.8V VOUT(可通过电阻分压器进行选择)
- 可选:PWM频率、OCP阈值、DEM功能、DCM模式、电压环路增益和开关频率(通过跳线)
- 组件数量少
- 经过验证的PCB布局
- 基本功能装配完成且经过测试
产品详情
MAX16731评估套件(EV套件)是一个参考设计平台,可用于评估MAX16731,这是一款单输出POL稳压器,其片内偏置LDO集成了完整的控制电路以及可为负载提供高达30A电流的电源系统。该评估套件包含一个已装配完成且经过测试的多层PCB,用于实现高效率和高功率密度解决方案。
通过选择关键转换器配置参数作用于一个外部电阻和跳线,可以在设计上获得灵活性以满足多种应用场景的要求。
详细的描述、特性、优点和参数信息请参考MAX16731 IC数据手册。
应用
- 通信设备
- 存储器VDDQ
- 网络设备
- 负载点稳压器
- 服务器和存储设备
文档
-
MAX16731EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16731 Data Sheet (Rev. 0)2022/5/31PDF2M
-
MAX16731EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/27ZIP10M