产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 简单、灵活的应用电路
  • 2节镍氢电池或碱性电池供电(MAX1524)
  • 低静态电流(典型值:25µA)
  • 输出故障保护和软启动
  • 在1000:1 IOUT范围内提供高效率
  • 引脚可选的最大占空系统
  • 微功耗关断模式
  • 小型6引脚SOT23封装
  • 无电流检测电阻
MAX1522
简单的SOT23封装boost控制器
MAX1522、MAX1523、MAX1524:典型工作电路
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
  • MAX1522
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX1524EVKIT

MAX1522、MAX1523、MAX1524评估板

特性和优点

  • 输入电压
    • +1.5V至+5.5V (左侧,自举)
    • +2.5V至+5.5V (右侧,非自举)
  • 输出电压
    • +5V, 最大输出电流1A (左侧)
    • +12V, 最大输出电流200mA (右侧)
  • 无需检流电阻
  • 故障检测
  • 软启动限制浪涌电流
  • 可选择最大占空比(45%或80%)
  • 可调输出电压
  • 1µA (最大)关断电流
  • 开关频率最高至1MHz
  • 配备齐全且经过测试

产品详情

MAX1522评估板(EV kit)是一块配备齐全且经过测试的表贴器件电路板,包含两个独立的升压开关控制电路。第一块电路(左侧)使用MAX1524,被配置为+5V输出电压、并可以提供最大1A的电流。MAX1524电源引脚被自举至输出。第二块电路(右侧)使用MAX1522,被配置为+12V输出电压,并可提供最大200mA的电流,输入电压最低可低至+2.7V。

MAX1522和MAX1524具有软启动和故障检测功能。评估板允许用户将N沟道MOSFET的导通时间设置为0.5µs或3µs。

应用

  • 工业+24V和+28V供电电源
  • LCD偏置电源
  • 低成本电池供电应用
  • 低成本、大电流或高电压升压转换器
  • 低成本、多输出反激式转换器
  • SEPIC转换器

MAX1522EVKIT

MAX1522、MAX1523、MAX1524评估板

特性和优点

  • 输入电压
    • +1.5V至+5.5V (左侧,自举)
    • +2.5V至+5.5V (右侧,非自举)
  • 输出电压
    • +5V, 最大输出电流1A (左侧)
    • +12V, 最大输出电流200mA (右侧)
  • 无需检流电阻
  • 故障检测
  • 软启动限制浪涌电流
  • 可选择最大占空比(45%或80%)
  • 可调输出电压
  • 1µA (最大)关断电流
  • 开关频率最高至1MHz
  • 配备齐全且经过测试

产品详情

MAX1522评估板(EV kit)是一块配备齐全且经过测试的表贴器件电路板,包含两个独立的升压开关控制电路。第一块电路(左侧)使用MAX1524,被配置为+5V输出电压、并可以提供最大1A的电流。MAX1524电源引脚被自举至输出。第二块电路(右侧)使用MAX1522,被配置为+12V输出电压,并可提供最大200mA的电流,输入电压最低可低至+2.7V。

MAX1522和MAX1524具有软启动和故障检测功能。评估板允许用户将N沟道MOSFET的导通时间设置为0.5µs或3µs。

应用

  • 工业+24V和+28V供电电源
  • LCD偏置电源
  • 低成本电池供电应用
  • 低成本、大电流或高电压升压转换器
  • 低成本、多输出反激式转换器
  • SEPIC转换器

MAX1523EVKIT

MAX1522、MAX1523、MAX1524评估板

特性和优点

  • 输入电压
    • +1.5V至+5.5V (左侧,自举)
    • +2.5V至+5.5V (右侧,非自举)
  • 输出电压
    • +5V, 最大输出电流1A (左侧)
    • +12V, 最大输出电流200mA (右侧)
  • 无需检流电阻
  • 故障检测
  • 软启动限制浪涌电流
  • 可选择最大占空比(45%或80%)
  • 可调输出电压
  • 1µA (最大)关断电流
  • 开关频率最高至1MHz
  • 配备齐全且经过测试

产品详情

MAX1522评估板(EV kit)是一块配备齐全且经过测试的表贴器件电路板,包含两个独立的升压开关控制电路。第一块电路(左侧)使用MAX1524,被配置为+5V输出电压、并可以提供最大1A的电流。MAX1524电源引脚被自举至输出。第二块电路(右侧)使用MAX1522,被配置为+12V输出电压,并可提供最大200mA的电流,输入电压最低可低至+2.7V。

MAX1522和MAX1524具有软启动和故障检测功能。评估板允许用户将N沟道MOSFET的导通时间设置为0.5µs或3µs。

应用

  • 工业+24V和+28V供电电源
  • LCD偏置电源
  • 低成本电池供电应用
  • 低成本、大电流或高电压升压转换器
  • 低成本、多输出反激式转换器
  • SEPIC转换器

MAX1524EVKIT
MAX1522、MAX1523、MAX1524评估板
MAX1522EVKIT
MAX1522、MAX1523、MAX1524评估板
MAX1523EVKIT
MAX1522、MAX1523、MAX1524评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1522的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览