概览
优势和特点
- 输入电压
- +1.5V至+5.5V (左侧,自举)
- +2.5V至+5.5V (右侧,非自举)
- 输出电压
- +5V, 最大输出电流1A (左侧)
- +12V, 最大输出电流200mA (右侧)
- 无需检流电阻
- 故障检测
- 软启动限制浪涌电流
- 可选择最大占空比(45%或80%)
- 可调输出电压
- 1µA (最大)关断电流
- 开关频率最高至1MHz
- 配备齐全且经过测试
产品详情
MAX1522评估板(EV kit)是一块配备齐全且经过测试的表贴器件电路板,包含两个独立的升压开关控制电路。第一块电路(左侧)使用MAX1524,被配置为+5V输出电压、并可以提供最大1A的电流。MAX1524电源引脚被自举至输出。第二块电路(右侧)使用MAX1522,被配置为+12V输出电压,并可提供最大200mA的电流,输入电压最低可低至+2.7V。
MAX1522和MAX1524具有软启动和故障检测功能。评估板允许用户将N沟道MOSFET的导通时间设置为0.5µs或3µs。
应用
- 工业+24V和+28V供电电源
- LCD偏置电源
- 低成本电池供电应用
- 低成本、大电流或高电压升压转换器
- 低成本、多输出反激式转换器
- SEPIC转换器
文档
-
3083: MAX1522、MAX1523、MAX1524评估板 Data Sheet1900/1/1PDF131K