MAX1518

预发布

TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器

TFT-LCD DC-DC转换器,提供高性能升压调节器、2个线性稳压控制器和大电流运算放大器,用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 1.2MHz电流模式升压调节器
    • 为脉冲负载提供快速瞬态响应
    • 高精度输出电压(1.5%)
    • 内置14V、2.4A、0.16Ω n沟道MOSFET
    • 高效率(90%)
  • 用于产生VGON和VGOFF的线性稳压控制器
  • 高性能运算放大器
    • ±150mA输出短路电流
    • 13V/µs压摆率
    • -3dB带宽为12MHz
    • 轨至轨输入/输出
  • 逻辑控制的高压开关,带有可调节延时
  • 所有稳压器输出均具有定时延迟故障闭锁
  • 热过载保护
  • 0.6mA静态电流

MAX1516/MAX1517/MAX1518包括一个高性能升压调节器、两个线性稳压控制器以及大电流运算放大器,用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。器件还包括一个逻辑控制、具有可调节延时的高压开关。

升压DC-DC转换器为面板源极驱动IC提供稳定的电源电压。该转换器为高频(1.2MHz)电流模式调节器,集成有14V n沟道MOSFET,允许采用超小型电感和陶瓷电容。它可为脉冲负载提供快速瞬态响应,效率超过85%。

栅极导通与栅极关断线性稳压控制器利用连接在开关节点的外部电荷泵提供稳定的TFT栅极导通和栅极关断电源。MAX1518包含五个高性能运算放大器,MAX1517为三个,MAX1516为一个。这些放大器专为驱动LCD背板(VCOM)和/或gamma校正分压器而设计。这些器件具有大输出电流(±150mA)、高压摆率(13V/µs)、宽带(12MHz)以及轨至轨输入和输出等特性。

MAX1516/MAX1517/MAX1518采用32引脚薄型QFN封装,最大厚度为0.8mm,适合超薄LCD面板设计。

应用

  • 汽车显示器
  • LCD监视器面板表
  • 笔记本电脑显示器

MAX1518
TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
pdp-image-unavailable
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1542 TFT LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
MAX1543 预发布 TFT LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1518EVKIT

MAX1518评估板

特性和优点

  • +4.5V至+5.5V输入范围
  • 输出电压
    • +13V,650mA输出(VMAIN)
    • +25V,10mA输出(VPOS)
    • -8V,15mA输出(VNEG)
  • 可调输出电压(外部电阻)
  • 1.2MHz开关频率
  • 5个高性能运放
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1518评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表贴电路板,它包括一个升压开关稳压器,一个输出由高压线性稳压器稳压的正电荷泵,一个输出由高压负线性稳压器稳压的负电荷泵以及5个大电流运放。升压开关电路设置为+13V输出(VMAIN),在+4.5V至+5.5V DC供电电压下,最大提供650mA电流。

正线性稳压器设置为+25V输出(VPOS),采用两级电荷泵,最大提供10mA电流。负线性稳压器设置为-8V输出(VNEG),采用一级电荷泵,最大提供15mA电流。DC输入或升压开关稳压器输出为正电荷泵提供电源输入。DC输入或电源地为负电荷泵提供电源输入。

MAX1518评估板具有极低的静态电流和很高的效率,从而保证了最长的电池寿命。1.2MHz工作模式允许使用微型表贴元件。

应用

  • 汽车显示器
  • LCD监视器面板表
  • 笔记本电脑显示器

MAX1518EVKIT
MAX1518评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1518的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览