概览

优势和特点

  • +4.5V至+5.5V输入范围
  • 输出电压
    • +13V,650mA输出(VMAIN)
    • +25V,10mA输出(VPOS)
    • -8V,15mA输出(VNEG)
  • 可调输出电压(外部电阻)
  • 1.2MHz开关频率
  • 5个高性能运放
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1518评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表贴电路板,它包括一个升压开关稳压器,一个输出由高压线性稳压器稳压的正电荷泵,一个输出由高压负线性稳压器稳压的负电荷泵以及5个大电流运放。升压开关电路设置为+13V输出(VMAIN),在+4.5V至+5.5V DC供电电压下,最大提供650mA电流。

正线性稳压器设置为+25V输出(VPOS),采用两级电荷泵,最大提供10mA电流。负线性稳压器设置为-8V输出(VNEG),采用一级电荷泵,最大提供15mA电流。DC输入或升压开关稳压器输出为正电荷泵提供电源输入。DC输入或电源地为负电荷泵提供电源输入。

MAX1518评估板具有极低的静态电流和很高的效率,从而保证了最长的电池寿命。1.2MHz工作模式允许使用微型表贴元件。

应用

  • 汽车显示器
  • LCD监视器面板表
  • 笔记本电脑显示器

相关产品

文档