MAX1515

量产

低电压、内置开关、降压型/DDR稳压器

低电压、内置开关、降压/DDR调节器,用于笔记本电脑或亚笔记本电脑的低电压有源终端或芯片组供电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双路40mΩ内部n沟道MOSFET
  • 集成boost开关
  • +1.3V至+3.6V输入电压范围
  • 线路和负载变化时VOUT精度1%
  • 1MHz最大开关频率
  • DDR终端调节器(DDR模式)
    • 跟踪输出电压
    • 提供/吸收脉冲跳频
    • ±5mA基准缓冲
  • 输出电压(非DDR模式)
    • 引脚选择+2.5V, +1.8V或+1.5V
    • +0.5V至+2.7V可调
  • 1.1V ±0.75%基准输出
  • 可调平稳启动输入浪涌电流限制
  • < 1µA (典型值)关断电流
  • < 800µA (典型值)工作电流
  • 轻载时,可选脉冲跳频模式
  • 正向和反向电流限制
  • 电源就绪窗口比较
  • 输出短路保护
MAX1515
低电压、内置开关、降压型/DDR稳压器
MAX1515:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 3
MAX1809 量产 3A、1MHz、DDR存储器端接电源
MAX1843 量产 2.7A、1MHz、低电压、降压型稳压器,内置同步整流,TQFN封装
MAX1842 量产 1A/2.7A、1MHz、降压型稳压器,内置同步整流与开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1515的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览