MAX15108A

量产

高效、8A、电流模式同步降压开关调节器

市场上最小尺寸(2mm x 2.5mm)、8A、集成MOSFET DC-DC方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 连续输出8A电流
  • 效率高达96%
  • 在整个负载、电源以及温度范围内具有±1%精度
  • 采用2.7V至5.5V电源
  • 可调整输出电压范围:0.6V至0.95 x VIN
  • 可编程软启动
  • 安全启动至预偏置输出
  • 外部参考输入
  • 1MHz开关频率
  • 低ESR陶瓷输出电容可稳定工作
  • 强制PWM模式
  • 使能输入和上电就绪输出,用于电源排序
  • 逐周期过流保护
  • 过流和过热保护特性
  • 输入欠压锁定
  • 20焊球(4 x 5阵列),2.5mm x 2mm、WLP封装
MAX15108A
高效、8A、电流模式同步降压开关调节器
MAX15108A: Functional Diagram
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX15108AEVKIT

MAX15108A评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V输入电源工作范围
  • 全陶瓷电容设计
  • 1MHz开关频率
  • 输出电压范围
    • 0.6V至0.94 × Vsub>IN (强制PWM)
  • 使能输入/电源就绪输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX15108A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15108A高效率、8A、降压型调节器,器件带有集成开关,采用20焊球晶圆级封装(WLP)。评估板预设为1.5V输出,负载电流最大为8A,输入电源为2.7V至5.5V。器件工作在1MHz固定开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。

应用

  • 基站
  • DDR存储器
  • 分布式供电系统
  • 笔记本电脑电源
  • 便携式设备
  • 服务器电源

MAX15108AEVKIT
MAX15108A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15108A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览