概览

优势和特点

  • 2.7V至5.5V输入电源工作范围
  • 全陶瓷电容设计
  • 1MHz开关频率
  • 输出电压范围
    • 0.6V至0.94 × Vsub>IN (强制PWM)
  • 使能输入/电源就绪输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX15108A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15108A高效率、8A、降压型调节器,器件带有集成开关,采用20焊球晶圆级封装(WLP)。评估板预设为1.5V输出,负载电流最大为8A,输入电源为2.7V至5.5V。器件工作在1MHz固定开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。

应用

  • 基站
  • DDR存储器
  • 分布式供电系统
  • 笔记本电脑电源
  • 便携式设备
  • 服务器电源

相关产品