LTP8813

推荐用于新设计

54V、110A 连续/140A 峰值直流-直流 μModule 稳压器,带 PMBus 接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高频高效率:在输入电压 VIN = 54V 至输出电压 VOUT = 3.3V 时,效率高达 93.9%。
  • 符合 PMBus 标准的 I²C 串行接口和非易失性存储器/EEPROM:
    • VOUT 编程、电流限制、软启动/软停止、频率同步与定相、环路补偿、警告及故障处理
    • 电压、电流、温度和故障遥测
    • 可配置的 “黑匣子” 故障日志最多可保存 15 条遥测和故障记录
  • 宽输入电压范围:45V 至 65V
  • 输出电压范围:0.5V 至 3.6V
  • 针对 VIN = 48V 至 54V、VOUT = 3.3V 进行优化
  • ±1.5% 最大 DC 输出误差,具有差分远程电压检测
  • 用于增加总 IOUT 的并行多 μModule 集成电路
  • 采用 22mm × 24mm × 14.15mm 表面贴装开放框架封装。
LTP8813
54V、110A 连续/140A 峰值直流-直流 μModule 稳压器,带 PMBus 接口
LTP8813 Typical Application LTP8813 Efficiency LTP8813 Chip Illustration
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
DC3190B-G

LTP8813 | 54V、110A 连续/140A 峰值 DC-DC 微型模块稳压器,带 PMBus 接口

特性和优点

  • DC3190B-G 板
  • 包含瞬态电路,用于负载瞬态评估
  • 带有 LTpowerPlay 的 GUI

产品详情

DC3190B-G 是 LTP8813 的演示电路,LTP8813 是一款高电流、高密度、高效率的开放式 μModule®(微型模块)稳压器,输入范围为 45V 至 65V。DC3190B-G 板包含一个 LTP8813 μModule 稳压器,它采用 54V 电源分配架构,并提供 3.3V 的微处理器电压,具有数字电源系统管理 (PSM) 功能。DC3190B-G 板的最大连续输出电流为 110A。最大瞬态输出电流为 140A。有关更多详细信息,请参阅 LTP8813 数据手册。

DC3190B-G 上电后会恢复到默认设置,并根据配置电阻产生功率,而无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC 对 DC 转换器。要充分探索 DC3190B-G 的丰富 PSM 功能,请将 LTpowerPlay® 图形用户界面 (GUI) 软件下载到您的 PC,并使用 Analog Devices DC1613A I2C/系统管理总线 (SMBus)/电源管理总线 (PMBus) 加密狗连接到 DC3190B-G 板。

LTpowerPlay 允许用户即时重新配置部件,将配置存储在电可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

DC3190B-G
LTP8813 | 54V、110A 连续/140A 峰值 DC-DC 微型模块稳压器,带 PMBus 接口
DC3190B-G Evaluation Board Angel View DC3190B-G Evaluation Board Top View DC3190B-G Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTP8813的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览